EASY Starter - Aktuelle Vollversion V1.27

Beschreibung
Die Engineering-Software 'EASY Starter' unterstützt Service-Techniker bei Inbetriebnahme und Wartung. 
 
Hinweise
  • Versions-Historie: Informationen über Funktionserweiterungen
  • Beachten Sie bitte die Hinweise zur Installation im AKB-Beitrag 'Hinweise zur Installation des EASY Starter'.
  • Beachten Sie den Hinweis im AKB-Artikel 'Start des EASY Starter beschleunigen'.
  • Einige Funktionen des Tools erfordern die Installation einer kostenpflichtigen Lizenz (siehe auch 'Überblick über die lizensierten Funktionen des EASY Starters').
    Diese Lizenz kann als separates Produkt bestellt werden und beinhaltet eine Lizenznummer, die während der Installation einzugeben ist.
    Zur Überbrückung der Lieferzeit kann der volle Funktionsumfang auch ohne Lizenz 30 Tage kostenlos getestet werden.
    Die nachträgliche Installation einer Lizenz kann dann mit dem EASY Navigator erfolgen, der zusammen mit dem Tool installiert wird.
  • Lenze Software kann Softwarebestandteile enthalten, die als Freie Software bzw. als Open Source lizensiert sind. Die Lizenzbedingungen der in diesem Produkt verwendeten Open Source Software-Komponenten sind im Paket enthalten, das hier zum Download angeboten wird. Sie stehen Ihnen nach dem Download und Entpacken im Verzeichnis „License“ zur Verfügung.
 Systemvoraussetzungen:
  • Unterstützte Microsoft Betriebssysteme:
    • Windows® 11 (Home, Pro, Enterprise)
    • Windows® 10 (excl. Windows® 10 S)
    • Windows® 10 IoT Enterprise
    • Es werden nur die derzeit von Microsoft gepflegten Versionen unterstützt
  • Empfohlene System Voraussetzungen
    • 2.5 GHz Vierkern-Prozessor
    • 4 GB RAM
    • 10 GB verfügbarer Speicher auf Festplatte
  • Bildschirmauflösung von mindestens 1024 x 768 Pixel
  • Internetverbindung für die Dateiübertragung von https://update.lenze.com

Software-Installation  

  1. Beenden Sie alle Lenze-Software.
  2. Speichern Sie folgende Zip-Datei in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem PC:
    EasyStarter_V127.zip (244MB)
  3. Falls Sie die Integrität der heruntergeladenen Setup Datei prüfen möchten, finden sie den Hash-Wert dazu in angegebene json Datei. Darin finden Sie auch den verwendeten Algorithmus sowie den Hash-Wert. Auf der Seite Cyber Security @ Lenze finden Sie die die Hash-Werte aller Engineering Tools in den verschiedenen Versionen.
    EasyStarter_V1270_ToolIntegrityValue.json
  4. Entpacken Sie die ZIP-Datei in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem PC.
  5. Starten Sie aus diesem Verzeichnis die Datei Lenze EASY Starter Setup 1.27.0.exe.
  6. Folgen Sie den weiteren Installationsanweisungen.

URL zur Verlinkung dieses AKB-Artikels: https://www.lenze.com/de-de/go/akb/201200390/0/
Kontaktní formulář