Servo-Synchronmotoren m850
Die kompakten Servo-Synchronmotoren m850 sind besonders geeignet für Anwendungen, in denen hohe Trägheiten bewegt werden und die zugleich ein robustes Antriebsverhalten erfordern, z. B. im Bereich Positionierung, Robotik und Verpackungstechnik sowie für Handhabungssysteme.
In Verbindung mit unseren Servoumrichtern ergeben sich leistungsfähige Antriebslösungen im Drehmomentbereich bis 200 Nm.
Highlights
- Kompakte Bauform
- Einfache Regelbarkeit durch günstiges Verhältnis der Massenträgheit der Last und des Motors
- Optimale Rundlaufeigenschaften für exakte Arbeitsergebnisse
- Digitaler Absolutwertgeber für die Einkabeltechnologie (OCT) oder weitere Rückführungssysteme
- Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500, g7x0 und g8x0
- Kombinierbar mit den Servoumrichtern i750 cabinet und i950 cabinet
Technische Daten und Eigenschaften
| Technische Daten | 0.11 ... 9.2 kW 0.18 ... 67 Nm |
|---|---|
| Rückführung | Digitaler Absolutwertgeber für Einkabeltechnologie (OCT) Resolver Absolutwertgeber |