i
AnschlusskonzeptEndFragment
Unterstützt synchrone und asynchrone Motoren sensorlos.
Anschluss-konzept
Neueste Steckertechnologie wie M12-Push-Pull* ermöglicht schnelles Anschließen.
*in Planung 2024
IHR MEHRWERTEndFragment
Industry 4.0 readyEndFragment
Positionierfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen, die zuvor nur mittels kostspieligen Servoantrieben zur Verfügung standen.
*in Planung 2023
Realisierung kompakter Systemlayouts ohne zusätzliche Abschrankungen ist möglich.
Durch Scan des digitalen Typenschilds schneller Zugriff auf Produktdaten und den Lenze Information Hub.
Sensorloses Feedback und der direkte Anschluss der Sicherheitskomponenten machen die Extended Safety-Variante besonders kosteneffizient.
Reduzierte Variantenanzahl, verringert Ersatzteil- und Lagerkosten sowie die Komplexität der Antriebs-komponenten.
Leistungseffizienz steigern – IO-Link Master-Funktionalität sorgt für Identifikations- und Diagnosedaten der Sensoren in Realtime.
* in Planung 2024
*expected for 2024
Extended Safety IO*
Basic Safety STO
Industry 4.0 ready
Produktion ohne Störung – ausgewählte Applikationen können gezielt stillgesetzt werden. EndFragment
1 sicherer Ausgang (SIL3)
2 Quit und Restart-Eingänge
Integrierte Sicherheit
Platzsparende Lösung für höhere Anforderungen an autonome dezentrale Safety-Applikationen.
Energie- effizienz
2 Sichere Eingänge (SIL 3)
Mittels integrierter Elektronik sind die Applikationen in wenigen Millisekunden wieder betriebsbereit.
Integrierte Funktionen
Einfache System-integration
Extended Safety*
EnergieeffizienzEndFragment
Integrierte Funktionen*EndFragment
Programmierfunktionalitäten ermöglichen autonome Applikationen und eine einfache Feld-Implementierung ist möglich.
Unkomplizierte Montage verkürzt Installationszeiten auch bei weiträumigen Anlagenlayouts.
Die integrierte Rückspeise-einheit des motec nutzt regenerative Energie – das spart Kosten und vereinfacht das Engineering.
Das praktische Steckkonzept schließt typische Verdrahtungsfehler aus – lange Fehlersuche entfällt.
Das Drive Package aus Getriebe, Motor und Umrichter motec erweist sich durch perfekt abgestimmte Schnittstellen als besonders energieeffiziente Kombination.
Antriebsauslegung via EASY System Designer erzielt Energieeinsparungen bis zu 30 % und vermeidet Über-dimensionierung.
SystemintegrationEndFragment
Flexibel wählen: motor- oder wandmontiert und Leistungen von 0,37 kW bis hin zu 45 kW* sind möglich.
International: Multiethernet und die globale Bremse sichern einen weltweiten Einsatz, unabhängig von Netzspannungen und der übergeordneten Steuerung – in 3ph 230/400/480 Volt.
Applikationsspezifische Diagnose- oder Materialflussfunktionen entlasten die SPS.
Der direkte Zugriff auf die Antriebe liefert hochwertige Daten für das Asset-management, Condition Monitoring oder Predictive Maintenance.