Servo-Asynchronmotoren SDSGA
Die kleinen Servo-Asynchronmotoren SDSGA mit glatter Oberfläche sind besonders geeignet für Umgebungen, in denen es auf Hygiene ankommt.
Highlights
- Glatte Oberfläche
- Steckanschlüsse für eine schnelle Montage und hohe Servicefreundlichkeit
- Resolver als Rückführung
- Optimiert für den Einsatz mit den Servoumrichtern i950 cabinet
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.075 ... 0.6 kW 0.27 ... 1.9 Nm |
---|---|
Rückführung | Resolver Absolutwertgeber Inkrementalgeber |