Steuerung p300
Die Steuerung p300 vereint Logic (PLC) und Visualisierung kompakt in einem Gerät und eignet sich optimal für Maschinenanwendungen, die nur eine geringe Rechnerleistung benötigen. Mit den gleichen Systemeigenschaften versehen wie die Steuerung p500 liegt ihre Stärke in der Visualisierung im Einsatz als HMI.
Highlights
- Robuste Steuerung mit Displays in 4.3", 7" und 10.4"
- Geeignet für einfache bis anspruchsvolle Einsatzbereiche
- Hohe Systemverfügbarkeit durch integrierte USV-Lösung
- Wartungsfreundliches Design ohne Batterie und Lüfter
- Einfacher Gerätetausch durch steckbare Speicherkarte
Technische Daten und Eigenschaften
Prozessor | ARM Cortex A8, 800 MHz |
---|---|
Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 Runtime Software: Logic VisiWinNET® 500 oder 1000 Power Tags |
Display | 4.3" (10.9 cm), 480 x 272 Pixel 7" (17.8 cm), 800 x 480 Pixel 10.4" (26.4 cm), 800 x 600 Pixel resistiver Touchscreen |
Kommunikation | EtherCAT-Master CANopen PROFINET IO-Device Ethernet 10/100 MBit/s |