El sistema de E/S 1000 ofrece un control preciso de los módulos de entrada y salida, que también incluye la lectura de las entradas de las sondas de contecto, como se requiere para los movimientos sincronizados en los procesos de producción temporizados. Un tiempo de ciclo interno mínimo en combinación con un sello de tiempo garantiza que el sistema de E/S 1000 cumple incluso con los requisitos de velocidad más elevados.

Características principales

  • Fácil montaje en el carril DIN
  • Cableado sencillo
  • Módulos de E/S delgados de 12.5 mm con 8 puntos de conexión

Datos técnicos y características

Comunicación
EPM-S110 - CANopen
EPM-S120 - PROFIBUS
EPM-S131 - EtherCAT
EPM-S140 - PROFINET
Conexiones
EPM-S200 - 2 entradas digitales
EPM-S201 - 4 entradas digitales
EPM-S202 - 8 entradas digitales
EPM-S203 - 4 entradas digitales, 3 hilos
EPM-S204 - 2 entradas digitales, conmutación negativa
EPM-S205 - 4 entradas digitales, conmutación negativa
EPM-S206 - 8 entradas digitales, conmutación negativa
EPM-S207 - 2 entradas digitales, 2 µs
EPM-S208 - 4 entradas digitales, 2 µs
EPM-S209 - 8 entradas digitales , 0.5 ms
EPM-S210 - 8 entradas digitales, diagnóstico
EPM-S300 - 2 salidas digitales
EPM-S301 - 4 salidas digitales
EPM-S302 - 8 salidas digitales
EPM-S303 - 2 salidas digitales, conmutación negativa
EPM-S304 - 4 salidas digitales, conmutación negativa
EPM-S305 - 8 salidas digitales, conmutación negativa
EPM-S306 - 2 salidas digitales, 2 A
EPM-S308 - 2 salidas digitales, relé de 230 V
EPM-S309 - 4 salidas digitales, 2 A
EPM-S310 - 2 salidas digitales, 2 µs
EPM-S311 - 4 salidas digitales, 2 µs
EPM-S312 - 8 salidas digitales, diagnóstico
EPM-S400 - 2 entradas analógicas, 0 ... 10 V DC
EPM-S401 - 4 entradas analógicas, 0 ... 10 V DC
EPM-S402 - 2 entradas analógicas, 0/4 ... 20 mA
EPM-S403 - 4 entradas analógicas, 0/4 ... 20 mA
EPM-S404 - 4 entradas analógicas, resistor
EPM-S405 - 2 entradas analógicas, térmico
EPM-S406 - 2 entradas analógicas, -10 ... 10 V DC
EPM-S408 - 2 entradas analógicas, 0/4 ... 20 mA
EPM-S409 - 2 entradas analógicas, 0/4 ... 20 mA, aislado
EPM-S410 - 2 entradas analógicas, 0/4 ... 20 mA, sensor
EPM-S411 - 1 entrada analógica, extensómetro
EPM-S412 - 4 entradas analógicas, 0 ... 10 VCC, 16 bits
EPM-S413 - 4 entradas analógicas, 0/4 ... 20 mA, 16 bits
EPM-S414 - 4 entradas analógicas, -10 ... 10 VCC
EPM-S415 - 2 entradas analógicas, térmico (compensación)
EPM-S416 - trifásico, 230/400 V, 5 A
EPM-S500 - 2 salidas analógicas, 0 ... 10 V DC
EPM-S501 - 4 salidas analógicas, 0 ... 10 V DC
EPM-S502 - 2 salidas analógicas, 0/4 ... 20 mA
EPM-S503 - 4 salidas analógicas, 0/4 ... 20 mA
EPM-S504 - 2 salidas analógicas, 0/4 ... 20 mA, 16 bits
EPM-S505 - 4 salidas analógicas, -10 ... 10 VCC
EPM-S600 - numerador sencillo 24 V / 1 DO
EPM-S601 - numerador doble 24 V
EPM-S602 - numerador sencillo 5 V
EPM-S603 - numerador doble 24 V
EPM-S604 - interfaz SSI
EPM-S606 - medición de la frecuencia
EPM-S620 - salida de modulación de ancho de impulsos
EPM-S640 - RS232
EPM-S650 - RS422/485
EPM-S700 - alimentación principal (acoplador de bus)
EPM-S701 - alimentación E/S
EPM-S702 - alimentación E/S y electrónica

Configurar producto

Asistencia de productos

Formulario de contacto