Comunicativo y seguro
El armario compacto i550 (aquí 11 kW) permite la conexión a través de todos los buses de campo posibles con módulos PLC predefinidos y ofrece la funcionalidad STO para la protección contra sobrepresión en el circuito de refrigeración.
Otras aplicaciones en la técnica de refrigeración para bombas y ventiladores pueden resolverse del mismo modo con el convertidor de armario i510 de costes optimizados.
Los convertidores de frecuencia de Lenze ofrecen
Eficiencia energética Las pérdidas de energía más | Controlador PID Integrado, fácil de manejar |
Mayor frecuencia del motor 50 a 80 Hz conducen a un aumento | Convertidores compactos Reducción de los costes del |
Parametrización
| Protección contra sobrepresión Módulo STO opcional integrado en el i550
|
Motores BLDC Funcionamiento asistido | IIoT - Convertidor como sensor Transferencia de datos valiosos |