Sales
- Telephone
- +54 11 4523-0047
- ventas@lenze.com
Duro por fuera, también por dentro. El nuevo convertidor de frecuencia i550 protec es excepcionalmente resistente. Su carcasa estanca con clase de protección IP66 y NEMA 4X para exteriores lo hacen adecuado incluso para las aplicaciones más exigentes. Con polvo o con humedad, lo aguanta todo. La carcasa protege la tecnología, y su rendimiento es siempre bueno. Gracias a su tamaño compacto, ahora son posibles soluciones descentralizadas, donde antes sólo había armarios de control protegidos.
Convertidores de frecuencia i500 - Una gama de productos consistente
El convertidor de frecuencia i550 protec utiliza la misma tecnología exhaustivamente comprobada en los convertidores de armario. El i550 protec tiene el mismo ADN que el i550. Las características principales son idénticas: modularidad, escalabilidad, diseño compacto y excelente usabilidad. Los accesorios y herramientas conocidas hacen que el manejo sea muy sencillo e intuitivo.
Al igual que el convertidor de armario, el i550 protec es el primer convertidor de frecuencia descentralizado del mercado que integra la tecnología IO-Link V1.1, facilitando la parametrización en serie y la sustitución de dispositivos. La escalable serie i500 ofrece una solución alternativa para un uso descentralizado o en armario y sigue centrándose en lo esencial.
Los detalles técnicos están disponibles en las páginas de los productos:
Para montaje descentralizado: i550 protec
Para montaje en armario eléctrico: i550 cabinet | i510 cabinet
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2019/i550_protec/356x474/i500_protec_web_Wasser_2_356x474.jpg)
Los compacto i550 protec pueden instalarse fácilmente en ambientes difíciles sin que sea necesario adoptar medidas adicionales gracias a su alto grado de protección IP66 NEMA 4 X Interior y exterior (para 30-75 kW: IP55 y NEMA12). La carcasa del convertidor de frecuencia ofrece una protección perfecta contra el polvo, la suciedad y el agua, como se requiere, por ejemplo, en aplicaciones textiles polvorientas y húmedas.
La integración de los i550 es sencilla, ya que la parametrización es idéntica a la del convertidor de frecuencia i550 en armario eléctrico: muy cómoda, ya sea mediante el teclado integrado, la app SMART keypad o el software EasyStarter para PC.
El i550 protec es extremadamente compacto en comparación con otras soluciones descentralizadas disponibles en el mercado. El protec ofrece un rango de potencia de hasta 75 kW. La tensión de alimentación, el bus de comunicación, la seguridad y el diagnóstico son idénticos a los de los i500 de armario eléctrico. Todo queda en familia.
El i550 protec es el primer convertidor descentralizado con IO-Link disponible en el mercado. Este nuevo protocolo estandarizado ofrece un potencial de ahorro, especialmente en instalaciones descentralizadas.
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2019/i550_protec/356x474/i500_protec_web_dezentral-zentral_ani1_356x474.gif)
Si hay espacio suficiente en el armario de control, puede instalar fácilmente su convertidor de frecuencia. Lo bueno de los convertidores de frecuencia de la serie i500 es que son extremadamente estrechos y pueden montarse uno al lado del otro.
¿Su máquina es modular y grande? ¿Tiene poco espacio en el armario de control y desea reducir la longitud del costoso cable apantallado, instalando el motor cerca y minimizando los gastos de instalación?
Entonces, el diseño tan compacto del i550 protec descentralizado es exactamente lo que necesita. Los ambientes tan agresivos que suelen encontrarse en los entornos industriales no son un problema para el i550 protec. Con un alto grado de protección IP66, la electrónica del interior de la carcasa está protegida contra el polvo y el dispositivo puede limpiarse con seguridad mediante chorros de agua.
Por supuesto, también puede utilizar ambas variantes en combinación. Su aplicación y su entorno deciden dónde colocar los convertidores.
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2019/i550_protec/356x474/i500_protec_web_IO_Link_356x474.jpg)
IO-Link permite controlar y parametrizar sensores y actuadores sobre el terreno de forma rentable, así como consultar una amplia gama de datos de proceso adicionales, un requisito fundamental de la Industria 4.0. El sencillo sistema de conexión de tres hilos sin apantallar y el direccionamiento de dispositivos integrado facilitan especialmente su uso.
Otras ventajas son:
- Solución de automatización independiente del controlador
- Fácil puesta en marcha en serie y sustitución de equipos en servicio
El i550 es en la actualidad el único convertidor del mercado que cumple la norma IO-Link V1.1, requisito necesario para beneficiarse de las ventajas mencionadas.
También se beneficia de ASi-5
- Bajos costes de ""distribuidor de campo de entradas/salidas"" cuando se instalan ≥ 10 dispositivos
- Integración mecánica flexible y sencilla