Robot Delta: Máxima flexibilidad gracias a la robótica
- El robot Delta, el componente más flexible de una máquina, es la opción preferida para una producción personalizada.
- Los módulos tecnológicos Lenze FAST permiten parametrizar en vez de programar, sin que se requieran conocimientos profundos de robótica. De ese modo se crea un software de complejidad dominable.
- Otra ventaja es el carácter abierto de nuestro software, que le garantiza independencia y le permite aportar su competencia central.
- El sistema de control integrativo combina lógica, movimiento y robótica en un mismo controlador. De ese modo se suprimen los costes y las tareas de ingeniería para otros controladores. Además, ofrece una conexión sencilla de dispositivos periféricos, como cámaras, cintas transportadoras, etc.
- Nuestra robótica permite una conexión sencilla al sistema MES/ERP, por ejemplo, para la funcionalidad de seguimiento, la administración de recetas o la gestión de máquinas.
Llenadora selladora horizontal: uso eficiente de los recursos con la máxima productividad
- El software y hardware modulares y escalables se adaptan a cualquier requisito. La solución de bobinadora de Lenze compensa magnitudes perturbadoras, como la fricción y la influencia de la aceleración. Esto evita roturas y desechos de material y permite utilizar láminas más finas, sensibles a la tracción. Todo ello sin costes adicionales en concepto de sensores especiales para medición de la fuerza de tracción.
- Accionamientos inteligentes: la máquina aprende los parámetros del accionamiento a partir del propio proceso. De ese modo, ya no es necesario realizar complejas pruebas con ayuda de especialistas para determinar estos parámetros.
- Si se modifica el material del embalaje o la humedad del aire, la máquina se adapta a las nuevas condiciones.
- El módulo tecnológico «Cross Cutter» (cizalla transversal) calcula el perfil de leva para el movimiento síncrono de un rodillo de sellado transversal y sincroniza este rodillo con el eje maestro. De este modo se evita la presencia de envases vacíos y producto entre las mordazas de sellado.
Formadoras de cajas: todo gira en torno al operario
- Ofrecemos visualización con un sistema de manejo centrado en el usuario (User Centered Visualization) y un software altamente flexible.
- Ofrecemos al usuario un control y una navegación intuitivos mediante una guía del operador independiente del idioma (uso de imágenes y símbolos).
- Diseño IPC adaptado al concepto de la máquina existente, administración sencilla de usuarios e inicio de sesión seguro y fácil del operario de la máquina mediante RFID.
- Ofrecemos una configuración, un manejo y un servicio técnico rápidos y seguros de las máquinas en todo el mundo.
- Visualización en pantallas Multitouch y en diferentes medios de visualización (smartphone, tableta, navegador, HMI, etc.).
- Plantilla HMI unificada y, por lo tanto, manejo mejorado de todas las máquinas sin necesidad de cursos de formación de HMI para cada máquina. Vista y disposición normalizadas de los botones, indicador de errores, etc.