Soluciones a medida para la logística de equipajes

Sistemas de tratamiento de equipajes en aeropuertos: Desde el almacenamiento inicial de equipajes hasta su reclamación.

Los aeropuertos son puntos de transbordo para millones de pasajeros y su equipaje. Un punto crítico para aplicaciones intralogísticas con sistemas de transporte eficientes que están conectados de forma óptima y segura a los sistemas anteriores y posteriores. En este caso, la parada del sistema y el equipaje no transportado son absolutamente inviables. Por lo tanto, el uso de la tecnología de la Industria 4.0 juega aquí un papel muy especial y puede marcar la diferencia decisiva.

La manipulación de equipajes en los aeropuertos plantea las mayores exigencias a los sistemas de transporte::

  • Alto rendimiento de flujo y clasificación de equipajes
  • Reducción del consumo de energía
  • Facilidad de servicio durante el funcionamiento
  • Bajo nivel de ruido

Equipaje inicial:
almacenamiento y recuperación fiables

  • Paquete de soluciones completo
  • Inteligente gracias a una ingeniería sencilla
  • Dinámico gracias al rendimiento optimizado de la planta gracias a la tecnología de control más avanzada
  • Eficiente gracias a la gestión Inteligente de la energía
  • Seguro gracias a la tecnología de seguridad integrada
  • Innovador gracias a la digitalización como base segura para el futuro
Preparado para condiciones ambientales especiales
  • Protección óptima contra la corrosión en el rango de temperatura de productos frescos de 0 a + 10 °C
  • Diseño libre de óxido
  • Pintura OKS
  • Reserva de par adicional y adecuación del aceite del reductor y de las juntas en el rango de productos congelados de 0 a -30 °C
Dimensionamiento de accionamientos en función de las necesidades con Drive Solution Designer (DSD)
  • Conocimiento exhaustivo de las aplicaciones de los accionamientos: cinemática, variantes y eficiencia energética
  • Cálculos con datos de proceso y perfiles de velocidad aplicables individualmente
  • Estructura completa del accionamiento para todos los requisitos de la máquina
  • El certificado de rendimiento energético proporciona una rápida visión general del potencial de ahorro de energía

Check-in:
Sincronización perfecta desde el principio.

  • Solución de accionamiento descentralizada, sencilla y eficaz, para una asignación rápida y exacta del equipaje
  • Funcionamiento especialmente silencioso gracias a la altísima calidad de los componentes 
  • Reductor de alta eficiencia para reducir el consumo de energía
  • Arranque y deceleración suaves con rampa ajustable para un bajo mantenimiento
  • Velocidad libremente ajustable para una utilización racionalizada de los diferentes accionamientos
  • Reducción de la complejidad del cableado gracias al contactor electrónico y a la función de protección del motor.
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Puesta en marcha sencilla mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido
Sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
  • Reductores de aluminio en lugar de los pesados reductores de fundición
  • Sistema de conexión por conectores
  • Parametrización mediante NFC
  • Dimensiones de conexión estándar del sector
Un motor compacto para múltiples aplicaciones
  • Altura de instalación baja
  • Apto para cualquier voltaje
  • Capacidad de sobrecarga de hasta cuatro veces
  • Soluciones de accionamiento descentralizadas
  • Reducción del número de variantes hasta en un 70 %
  • Menor necesidad de almacenamiento
  • Parametrización NFC"

Transportadores de banda:
eficiencia en movimiento.

  • Solución de accionamiento descentralizada, sencilla y eficaz, para velocidades de transporte rápidas
  • Gran fiabilidad gracias a 70 años de experiencia en tecnología de manipulación de materiales 
  • Reducción del consumo de energía gracias al ahorro en el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como al uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
  • Arranque y deceleración suaves con rampa ajustable para un bajo mantenimiento
  • Accionamiento descentralizado, un concepto para minimizar la complejidad de la instalación y el cableado.
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Puesta en marcha sencilla mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido
Reducción del ruido
  • El nivel de ruido adecuado para cada aplicación
Cambio rápido y sencillo durante el mantenimiento
  • Reductores de aluminio en lugar de los pesados reductores de fundición
  • Sistema de conexión por conectores
  • Parametrización mediante NFC
  • Dimensiones de conexión estándar del sector
Descentralizado y con IO-Link
  • Idéntica parametrización y características que el convertidor i500 de armario, por lo que se puede elegir libremente la topología (centralizada/descentralizada)
  • La mayor densidad de potencia del mercado (watios/cm²)
  • Sencilla puesta en marcha en serie mediante IO-Link
  • IO-Link ofrece la posibilidad de controlar y parametrizar sensores y actuadores de forma rentable y leer datos del proceso

Cintas transportadoras de bandejas para el equipaje:
simplemente muy fiables.

  • Solución de accionamiento descentralizado para velocidades de transporte extremadamente rápidas en tramos largos
  • EcoMode integrado para reducir el consumo de energía
  • Arranque suave y deceleración con rampas ajustables protegen el material y las mercancías transportadas
  • Reducción del cableado eliminando las soluciones anteriores de contactores o arrancadores
Sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
  • Reductores de aluminio en lugar de los pesados reductores de fundición
  • Sistema de conexión por conectores
  • Parametrización mediante NFC
  • Dimensiones de conexión estándar del sector
Reducción de ruido
  • El nivel de ruido adecuado para cada aplicación
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido
Descentralizado y con IO-Link
  • Idéntica parametrización y características que el convertidor i500 de armario, por lo que se puede elegir libremente la topología (centralizada/descentralizada)
  • La mayor densidad de potencia del mercado (watios/cm²)
  • Sencilla puesta en marcha en serie mediante IO-Link
  • IO-Link ofrece la posibilidad de controlar y parametrizar sensores y actuadores de forma rentable y leer datos del proceso

Eyectores:
para una clasificación muy selectiva.

  • Tecnología de accionamiento altamente dinámica con una calidad de control superior para direccionar bolsas y cajas individuales hacia una salida para la clasificación final o su direccionamiento.
  • Reducción del consumo de energía gracias al ahorro en el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como al uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
  • Sistema de conectores para una sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
Descentralizado y con IO-Link
  • Idéntica parametrización y características que el convertidor i500 de armario, por lo que se puede elegir libremente la topología (centralizada/descentralizada)
  • La mayor densidad de potencia del mercado (watios/cm²)
  • Sencilla puesta en marcha en serie mediante IO-Link
  • IO-Link ofrece la posibilidad de controlar y parametrizar sensores y actuadores de forma rentable y leer datos del proceso
Sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
  • Reductores de aluminio en lugar de los pesados reductores de fundición
  • Sistema de conexión por conectores
  • Parametrización mediante NFC
  • Dimensiones de conexión estándar del sector
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido

Recogida de equipajes:
Eficiencia en la cinta transportadora giratoria.

  • Funcionamiento especialmente silencioso gracias a la altísima calidad de los componentes 
  • Reducción del consumo de energía gracias al ahorro en el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como al uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
  • Mayor fiabilidad del sistema gracias a la capacidad de sobrecarga de los accionamientos
  • Sistema de conectores para una sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
Descentralizado y con IO-Link
  • Idéntica parametrización y características que el convertidor i500 de armario, por lo que se puede elegir libremente la topología (centralizada/descentralizada)
  • La mayor densidad de potencia del mercado (watios/cm²)
  • Sencilla puesta en marcha en serie mediante IO-Link
  • IO-Link ofrece la posibilidad de controlar y parametrizar sensores y actuadores de forma rentable y leer datos del proceso
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido
Sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
  • Reductores de aluminio en lugar de los pesados reductores de fundición
  • Sistema de conexión por conectores
  • Parametrización mediante NFC
  • Dimensiones de conexión estándar del sector
Formulario de contacto