Gracias a su flexibilidad, la serie de convertidores i500 ofrece suficientes posibilidades a los fabricantes de maquinaria que se enfrentan a diferentes requisitos. El diseño compacto, el fácil manejo y la alta eficiencia energética convierten a nuestros inversores en la primera opción para las unidades de control de temperatura.
Rápida instalación
Esta bomba está controlada por el motec i550, que ofrece diversas ventajas a nuestros clientes: máxima eficiencia, tiempo de instalación rápido gracias a la tecnología plug-in, sin necesidad de costosos cables de motor y puesta en marcha sencilla mediante RFID o USB. Un paquete de accionamiento compuesto por un motor Lenze y un convertidor facilita aún más el manejo, especialmente con el compacto motor MF de 120 Hz.
Los convertidores de frecuencia de Lenze ofrecen
Mayor eficiencia Para unidades de control de temperatura, | Menos esfuerzo técnico Diseño hidromecánico, independiente |
Ahorro de componentes externos Amplia gama de funcionalidades parametrizables | Proceso estable Probado incluso en entornos sucios
|
Especialmente probado Además del control de velocidad infinitamente | Funcionalidad Los convertidores ofrecen una función |
Menos variantes Una solución global, por ejemplo, |