Accionamientos para bombas

En la industria, agricultura, automatización de edificios, agua y aguas residuales.

Las bombas se utilizan para diversos fines en muchos ámbitos, como, por ejemplo:

  • Bombas industriales para transportar fluidos, aumentar la presión, triturar y moler, filtrar, sistemas de bombas dosificadoras, bombas helicoidales excéntricas, bombas hidráulicas o aplicaciones de control de temperatura
  • Bombas en agricultura para riego, tecnología de purines y similares
  • Bombas en el suministro y distribución de agua para el tratamiento de aguas industriales o municipales, desalinización, tecnología de piscinas y similares.
  • Bombas en edificios para circulación, para aumentar la presión, bombas de sistemas de extinción y de aguas residuales

Mientras que en el pasado la mayoría de estas aplicaciones funcionaban conectadas directamente a la red eléctrica, el funcionamiento con convertidor ha aumentado significativamente y seguirá haciéndolo en el futuro. El aumento de la eficiencia energética, un mayor uso de motores síncronos, un control más preciso y la posibilidad de utilizar la aplicación inteligentemente (IIoT) son los principales impulsores.

Cuando se trata de renovar un sistema ya existente o de conectar un convertidor completamente nuevo a una bomba, es fundamental contar con un socio competente como Lenze.

Para ello contamos con una amplia gama de convertidores y con conocimientos específicos sobre aplicaciones y fabricación de máquinas en serie.

Flexibilidad descentralizada

Los convertidores de Lenze ofrecen máxima flexibilidad con instalaciones descentralizadas en IP66. i550 motec es adecuado para montaje en pared y en motor, los conectores M12 de extracción rápida y los conectores de potencia requieren un mínimo esfuerzo de manipulación. Como alternativa, también puede optar por el convertidor de frecuencia compacto i550 protec, económico y adecuado para el montaje en pared o en un bastidor de montaje próximo a una bomba.

 

Flexibilidad descentralizada

Los convertidores de Lenze ofrecen máxima flexibilidad con instalaciones descentralizadas en IP66. i550 motec es adecuado para montaje en pared y en motor, los conectores M12 de extracción rápida y los conectores de potencia requieren un mínimo esfuerzo de manipulación. Como alternativa, también puede optar por el convertidor de frecuencia compacto i550 protec, económico y adecuado para el montaje en pared o en un bastidor de montaje próximo a una bomba.

 

Alta funcionalidad

  • Controlador PID integrado con función sleep & rinsing
  • Control en cascada integrado (hasta 3 motores)
  • Control de motores asíncronos o síncronos
  • Amplia variedad de Buses de Comunicaciones para una fácil integración
  • Filtro EMC (C2) integrado y funcionamiento con diferencial de 30 mA
  • Y mucho más

 

Eficiencia energética

Los convertidores de Lenze registran la menor pérdida de energía del mercado. Esto mejora la eficiencia global, cada vez más importante, simplifica la refrigeración en el armario eléctrico y garantiza la fiabilidad de la planificación de cara a las crecientes exigencias de la Directiva de Ecodiseño.

 

Más información sobre convertidores de frecuencia

Formulario de contacto