Los servomotores síncronos MCS son especialmente adecuados para aplicaciones que requieren una gran dinámica, precisión y dimensiones compactas.

Características principales

  • Alta capacidad de sobrecarga
  • Grandes aceleraciones angulares
  • Conexiones enchufables para un montaje rápido y una gran facilidad de servicio
  • Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500, g7x0 y g8x0
  • Se puede combinar con los serviconvertidores i700 cabinet y i950 cabinet

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.25 ... 15.8 kW

0.8 ... 86 Nm

Modelo

B5

Realimentación

Resólver

Encóder absoluto

Encóder incremental

Encóder absoluto digital para tecnología monocable (OCT)

Suplemento_por_encarecimiento_del_material
Introduzca el número de material para obtener información más detallada.

Configurar producto

MCS

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto