Cada vez son más importantes las visualizaciones estéticas de las máquinas con un diseño moderno y que, además, se puedan manejar de forma intuitiva. Con el Web Panel v450 y nuestra oferta basada en la web, que consiste en la herramienta de planificación de proyectos EASY UI Designer y el FAST UI Runtime en los controladores c430, c520 y c550, ofrecemos una solución para este tipo de visualizaciones.

El Web Panel v450 tiene una carcasa completamente cerrada con grado de protección IP67 y, por ello, es ideal para aplicaciones flexibles. Se puede montar en el brazo de soporte, en una pared o también en la pared del armario eléctrico. El coste del cableado es mínimo, ya que la comunicación y la alimentación eléctrica se realizan a través de Power over Ethernet (PoE). Se ofrece una interfaz USB mediante un cable adaptador.

Características principales

  • Pantalla a color TFT en 7", 10.1" y 15.6"
  • Robusto frontal de cristal multitáctil
  • Grado de protección IP67
  • Diseño moderno y delgado
  • Power over Ethernet (PoE) para un cableado sencillo

Datos técnicos y características

Procesador

i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz)

Sistema operativo

Linux

Pantalla

7" (17.8 cm), 1024 x 600 píxels
10.1" (25.7 cm), 1280 x 800 píxels
15.6" (39.6 cm), 1366 x 768 píxels
Superficie de cristal capacitivo multitáctil

Comunicación

Ethernet 10/100 Mbps

Configurar producto

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto