Convertidor de frecuencia 8400 HighLine
El convertidor de frecuencia 8400 HighLine es apropiado para el control de velocidad con control de movimiento sencillo y tareas de posicionamiento.
Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.
Ámbitos de aplicación: mesas rotativas, sistemas de almacenamiento (intralogística), máquinas para formación, llenado y sellado (industria de embalajes)...
Características principales
- Control de posicionamiento integrado
- Hasta 15 destinos de posición seleccionables, incluido el perfil de desplazamiento correspondiente
- Opcionalmente con «Par desconectado de forma segura» (Safe Torque Off) con SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) y Performance Level e (EN ISO 13849-1)
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Conexiones | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 8x entrada digital 4x salida digital 2x entrada analógica 2x salida analógica 1x relé NO/NC Bus DC (tipos 400-V) Monitorización de la temperatura del motor |
Comunicación | CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |
Introduzca el número de material para obtener información más detallada.