El convertidor de frecuencia 8400 motec se puede montar de forma descentralizada en el motor o en la pared. En la pared se puede utilizar adicionalmente un interruptor de mantenimiento. Debido a su disposición descentralizada, la longitud de los cables de motor es considerablemente más corta. Esto le permite, por ejemplo, diseñar con claridad incluso estructuras de máquinas complejas.

Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.

Ámbitos de aplicación: accionamientos de traslación y transporte (intralogística), bombas, ventiladores...

Características principales

  • Fácil puesta en marcha con tecnología de conectores (Plug and Drive)
  • Estructura compacta
  • Alto grado de protección IP65, con unidad de conmutación IP54
  • Interruptores y potenciómetros integrados para ajustar rápidamente la configuración, así como la velocidad y la rampa
  • Modelos con o sin interruptor de mantenimiento para el montaje en pared

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.37 ... 7.5 kW

Conexiones

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1x entrada digital

2x/5x/8x salida digital

1x entrada analógica

0x/1x/2x salida analógica

1x relé NO/NC

Monitorización de la temperatura del motor

Comunicación

AS-Interface

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Introduzca el número de material para obtener información más detallada.

Configurar producto

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto