Convertidor de frecuencia i550 motec
El convertidor de frecuencia i550 motec en el rango de potencia 0.37 ... 45 kW para montaje en motor y en pared con grado de protección IP66 es la solución óptima de accionamiento descentralizado.
Lo más destacado de este convertidor son su rápido montaje y su fácil puesta en marcha con herramientas fáciles de utilizar, como las conexiones para conectores habituales en el mercado. Los parámetros, el comportamiento del accionamiento y la capacidad de servicio se corresponden con nuestros convertidores de frecuencia de probada eficacia. Completada con una alta eficiencia energética, ofrecemos así una solución de accionamiento moderna y sostenible.
Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.
Ámbitos de aplicación: accionamientos de transporte, accionamientos de traslación, accionamientos de bobinadora, accionamientos de elevación, extrusoras, embaladoras, bombas, ventiladores...
Características principales
- Solución compacta para ingeniería de accionamiento descentralizado, montada en pared o en motor
- Alto grado de protección IP66 para uso universal incluso en entornos difíciles
- Montaje rápido con conectores normalizados enchufables (plug & play)
- Funcionalidad IO-Link-Master para facilitar el intercambio de datos entre sensores y actuadores IO-Link
- Funcionamiento regenerativo integrado para una elevadísima eficiencia energética: no se requiere resistencia de frenado
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.37 ... 45 kW |
---|---|
Conexiones | 3 AC 230 V |
Comunicación | EtherCAT |