El galardonado convertidor de frecuencia i550 protec utiliza la misma tecnología de eficacia probada de la variante de armario eléctrico y solo se diferencia por el mayor grado de protección y su diseño adaptado. Este versátil y fiable dispositivo es la solución apropiada cuando no hay suficiente espacio en el armario eléctrico o el convertidor debe montarse cerca del motor en varios módulos de la máquina. Gracias a la Extension Box, se pueden instalar un interruptor de mantenimiento e instrumentos de mando.

Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.

Ámbitos de aplicación: accionamientos de transporte, accionamientos de traslación, accionamientos de bobinadora, accionamientos de elevación, extrusoras, embaladoras, bombas, ventiladores...

Características principales

  • Accionamiento descentralizado con interfaz IO-Link V1.1
  • Interfaz de diagnóstico integrada (micro-USB) para el servicio técnico
  • Modelos con o sin interruptor de mantenimiento, con keypad o módulo WLAN para una fácil puesta en marcha
  • Opcionalmente con «Par desconectado de forma segura» (Safe Torque Off) con SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) y Performance Level e (EN ISO 13849-1)

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.37 ... 75 kW

Conexiones

1 AC 120 V
1 AC 230 V
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
3 AC 600 V
5x entrada digital
1x salida digital
2x entrada analógica
1x salida analógica
1x relé NO/NC
Bus DC
Monitorización de la temperatura del motor
Micro-USB

Comunicación

CANopen
EtherCAT
EtherNet/IP
IO-Link
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFINET

Introduzca el número de material para obtener información más detallada.

Configurar producto

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto