El convertidor de frecuencia 8400 TopLine con cualidades de servo es apropiado para movimientos dinámicos.

Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.

Características principales

  • Servorregulación con realimentación también para motores síncronos
  • Bus para eje eléctrico
  • Opcionalmente con «Par desconectado de forma segura» (Safe Torque Off)

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.25 ... 45 kW

Conexiones

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

Circuito intermedio de CC 455 ... 775 V (versión de 3 CA 400/480 V)

Resistencia de freno

Conexión DC (enchufable)

8x entrada digital

4x salida digital

2x entrada analógica

2x salida analógica

1x relé NO/NC

Entradas seguras para la conexión de sensores de seguridad

Salidas seguras para realimentación segura

Entrada de resólver para realimentación (motor)

Entrada de encóder múltiple para realimentación (motor) o como sistema adicional de medición de desplazamiento

Comunicación

Bus para eje

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Reglamento-sobre-los-productos-de-doble-uso-en-la-UE
Introduzca el número de material para obtener información más detallada.

Configurar producto

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto