El servoconvertidor 9400 HighLine es apropiado para movimientos precisos y dinámicos y convence en tareas exigentes de la máquina en aplicaciones de uno o varios ejes. Su sofisticado concepto de montaje permite una sencilla instalación y montaje de los dispositivos.

Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.

Características principales

  • Entrada de resólver y entrada de encóder múltiple universal
  • Compatible con motores síncronos y asíncronos
  • Funcionalidad ajustable de forma flexible mediante la interconexión de bloques de funciones
  • Funciones tecnológicas versátiles y de configuración variable, p. ej., para tablas de posicionamiento, controles de posicionamiento, reductores electrónicos, leva electrónica
  • Funciones de seguridad escalables

Datos técnicos y características

Datos técnicos

Single Drive: 0.37 ... 240 kW

Multi Drive: 0.37 ... 30 kW

Conexiones

3 CA 230 V (Single Drive)

3 CA 400 V (Single Drive)

3 CA 480 V (Single Drive)

Resistencia de freno (Single Drive)

Conexión del motor (Single Drive/Multi Drive)

9x entrada digital

4x salida digital

2x entrada analógica

2x salida analógica

Entradas seguras para la conexión de sensores de seguridad

Salidas seguras para realimentación segura

Activación del freno de mantenimiento

Entrada de resólver para realimentación (motor)

Entrada de encóder múltiple para realimentación (motor) o como sistema adicional de medición de desplazamiento

Conexión de sistemas de encóder para evaluación de seguridad

Comunicación

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Bus de seguridad FSoE

Bus de seguridad PROFIsafe en PROFINET

Funcionamiento con PLC de seguridad

Reglamento-sobre-los-productos-de-doble-uso-en-la-UE
Introduzca el número de material para obtener información más detallada.

Configurar producto

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto