Servoconvertidor i950 cabinet
El servoconvertidor inteligente i950 cabinet puede integrarse fácilmente en soluciones de máquinas modulares a partir de aplicaciones tecnológicas preparadas: parametrización en lugar de programación.
La misma arquitectura, la misma ingeniería y el uso del mismo software de aplicaciones, basados en décadas de experiencia en aplicaciones, disuelven las fronteras entre el control de movimientos centralizado y descentralizado. Nuestro conjunto de herramientas de software de aplicaciones FAST pasa a ser de uso universal. En caso necesario, los módulos de software prediseñados pueden adaptarse y ampliarse muy fácilmente para satisfacer los requisitos específicos del cliente.
Además, el servoconvertidor i950 cabinet sirve como ampliación de potencia del servoconvertidor i750 cabinet dentro del sistema de automatización de Lenze en el intervalo de 22 a 110 kW.
Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.
Características principales
- Aplicaciones tecnológicas preparadas, como Table Positioning, Electronic Gearbox, Winder
- Tecnología monocable (OCT)
- Escalabilidad modular para el sistema de retroalimentación y las conexiones de bus de campo
- Función de autoajuste para un ajuste sencillo y rápido del regulador
- Tecnología de seguridad integrada con numerosas funciones, cumple hasta SIL 3/PL e cat. 4
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.37 ... 110 kW |
---|---|
Conexiones | 1 AC 230 V |
Comunicación | EtherCAT |