El Drives DataHub es un paquete de software que crea una pasarela entre los convertidores Lenze y una interfaz IIoT. El controlador de procesos existente funciona independientemente del Drives DataHub y no se modifica.

Se pueden conectar todos los convertidores Lenze habituales sin adaptación del firmware del dispositivo. A través de una interfaz estandarizada, independiente del fabricante, se suministran los datos de los convertidores con la calidad requerida a través de MQTT.

El Drives DataHub realiza con ello la conexión con todos los convertidores de la gama Lenze y suministra los datos a servicios de software de nivel superior mediante Asset Management o Condition Monitoring a través de una interfaz IIoT.

Características principales

  • Conexión con hasta 1000 convertidores Lenze
  • Disponible para Linux y Windows con tecnología Docker-Container
  • Función de osciloscopio integrada con frecuencias de muestreo de hasta 0.125 ms

Datos técnicos y características

Convertidores compatibles

Convertidor de frecuencia i5xx cabinet
Convertidor de frecuencia i5xx protec
Convertidor de frecuencia i5xx motec
Convertidor de frecuencia 8400 StateLine
Convertidor de frecuencia 8400 HighLine
Convertidor de frecuencia 8400 TopLine
Convertidor de frecuencia 8400 protec
Convertidor de frecuencia 8400 motec
Servoconvertidor i950 cabinet
Servoconvertidor 9400 HighLine

Buses de campo compatibles

EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET

Docker Compose file V1.2 Download

Restrict oscilloscope file Download

 

Introduzca el número de material para obtener información más detallada.

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto