Motores trifásicos MF + i550 motec
Los motores trifásicos MF energéticamente eficientes y optimizados para convertidor, con convertidor de frecuencia integrado i550 motec, cubren el rango de potencia 0.55... 22 kW y son especialmente apropiados para las tareas que requieren grandes rangos de ajuste en pequeños tamaños de construcción.
Características principales
- Superan clase de eficiencia energética IE2
- Rango de ajuste hasta 1:24 con par constante
- Más dinámico que los motores trifásicos convencionales
- El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
- Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.55 ... 22 kW |
---|---|
Modelo | B3 |
Realimentación | Resólver |
Introduzca el número de material para obtener información más detallada.