Motoréducteurs à arbres parallèles g500-S + m300
Les motoréducteurs à arbres parallèles étroits et compacts avec 5 vitesses fixes réglables sont des systèmes d'entraînement faciles à enficher pour le convoyage horizontal. Ils se commandent via un smartphone et directement sur le réseau.
Grâce au réducteur à arbres parallèles, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur en montage pendulaire étroit et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- 5 vitesses fixes réglables
- Fonction de démarrage progressif intégrée
- Câblage réduit grâce aux fonctions de contacteur électronique et de protection du moteur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.47 kW / 1.36 kW 6 ... 2050 Nm Rapport de réduction maximal : i = 4640 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |