Motoréducteurs à arbres parallèles g500-S + m500 + i550 motec
Les motoréducteurs à arbres parallèles étroits et compacts sont des systèmes d'entraînement facilement enfichables qui se règlent en continu grâce au variateur de vitesse intégré. Ils sont conformes à la classe d'efficacité IE3.
Le réducteur à arbres droits leur offre des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur en montage pendulaire étroit et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 5.5 kW 6 ... 4500 Nm Rapport de réduction maximal : i = 4640 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |