Motoréducteurs à couple conique g500-B + m500 + i550 motec
Les motoréducteurs à couple conique à haut rendement représentent un système d'entraînement compact et performant, et ils se règlent en continu grâce au variateur de vitesse intégré. Ils sont conformes à la classe d'efficacité IE3.
Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteurs à angle droit à hauts rendements et de forme compacte
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 5.5 kW 8 ... 4300 Nm Rapport de réduction maximal : i = 2950 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |