Les motoréducteurs à couple conique à haut rendement sont des systèmes d'entraînement compacts et performants, optimisés pour un fonctionnement à 120 Hz sur un variateur de vitesse.

Les moteurs triphasés MF à faible consommation d’énergie, optimisés pour variateurs de vitesse, sont particulièrement adaptés pour des applications nécessitant de grandes plages de réglage de vitesse et avec un encombrement réduit. Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.

Points forts

  • Réducteur à angle droit à hauts rendements et de forme compacte
  • Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
  • Systèmes d'entraînement ajustés entre eux avec variateur de vitesse i550 motec

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.55 ... 22 kW
8 ... 4300 Nm
Rapport de réduction maximal : i = 2935

Version

à 2, 3 et 4 étages

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze