Motoréducteurs à arbres parallèles g500-S + m500
Les motoréducteurs à arbres parallèles étroits et compacts sont des systèmes d'entraînement facilement enfichables et ils sont conformes aux classes d'efficacité IE2 et IE3.
Grâce au réducteur à arbres parallèles, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur en montage pendulaire étroit et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- La conception modulaire orientée vers le marché permet une utilisation universelle
- Raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
- Peut être associé avec le variateur de vitesse i510 cabinet, i550 cabinet et i550 protec
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.12 ... 55 kW 6 ... 19000 Nm Rapport de réduction maximal : i = 4640 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |