Motoréducteurs à couple conique g500-B + m500
Les motoréducteurs à couple conique à haut rendement sont des systèmes d'entraînement compacts et performants et ils sont conformes aux classes d'efficacité IE2 et IE3.
Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et des faibles jeux angulaires.
Points forts
- Réducteurs à angle droit à hauts rendements et de forme compacte
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- La conception modulaire orientée vers le marché permet une utilisation universelle
- Raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
- Peut être associé avec le variateur de vitesse i510 cabinet, i550 cabinet et i550 protec
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.12 ... 55 kW 6 ... 20000 Nm Rapport de réduction maximal : i = 2935 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |