Motoréducteurs à couple conique g500-B + MCA
Les motoréducteurs asynchrones à couple conique à haut rendement, compacts et dynamiques, qui disposent d'une grande sécurité de fonctionnement en raison de leur construction, permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.
Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteurs à angle droit à hauts rendements et de forme compacte
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Les applications dynamiques se gèrent facilement
- Moteur à faibles moments d'inertie
- Conçu pour être associé à un servovariateur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.8 ... 20.3 kW 10 ... 4300 Nm Rapport de réduction maximal : i = 2935 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |