Motoréducteurs à roues droites g500-H + MCA
Les motoréducteurs asynchrones à engrenages cylindriques robustes, d'utilisation universelle, compacts et dynamiques, qui disposent d'une grande sécurité de fonctionnement en raison de leur construction, permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.
Grâce au réducteur à engrenages cylindriques, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteur axial robuste et compact
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- Les applications dynamiques se gèrent facilement
- Moteur à faibles moments d'inertie
- Conçu pour être associé à un servovariateur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.8 ... 20.3 kW 9 ... 3000 Nm Rapport de réduction maximal : i = 3240 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |