Motoréducteurs planétaires à couple conique g7x0-B + SDSGA
Les motoréducteurs asynchrones planétaires à couple conique, d'une grande précision et grande flexibilité de montage, qui disposent d'une surface lisse, permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.
Les réducteurs planétaires à couple conique g7x0 sont une solution économique pour de nombreuses applications servo. Avec les g8x0, le jeu angulaire est encore plus réduit.
Points forts
- Lubrification à vie sans entretien quelle que soit la position de montage
- Pour encore plus de précision et de flexibilité
- Surface lisse
- Résolveur pour le bouclage
- Conçu pour être associé à un servovariateur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.075 ... 0.6 kW 8 ... 20000 Nm |
---|