Motoréducteurs planétaires g7x0-P/g8x0-P + MCS
Les motoréducteurs synchrones planétaires très précis et hautement dynamiques qui disposent de bonnes caractéristiques de rotation permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.
Les réducteurs planétaires g7x0 sont une solution économique pour de nombreuses applications servo. Avec les g8x0, le jeu angulaire est encore plus réduit.
Points forts
- Lubrification à vie sans entretien quelle que soit la position de montage
- Pour encore plus de précision et de flexibilité
- Des performances maximales dans un espace minimal
- Moteur avec une capacité de surcharge élevée et de grandes accélérations angulaires
- Conçu pour être associé à un servovariateur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 15.8 kW 1 ... 1700 Nm |
---|