Frequenzumrichter 8400 protec
Der Frequenzumrichter 8400 protec eignet sich für die dezentrale Wandmontage und verfügt über eine einfache Steckertechnik. Durch die dezentrale Anordnung wird die Länge der Motorleitungen erheblich kürzer. So können Sie z. B. auch aufwändige Maschinenstrukturen übersichtlich gestalten.
Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.
Einsatzbereiche: Drehtische und Scherenhubtische (Intralogistik), Elektrohängebahnen (Automobilindustrie), ...
Highlights
- Einfache Inbetriebnahme mit Steckertechnik (Plug and Drive)
- LED-Anzeige und Status-LEDs
- Hohe Schutzart IP65
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.75 ... 7.5 kW |
---|---|
Anschlüsse | 3 AC 400 V 3 AC 480 V 6x oder 4x Digitaleingang 0x oder 2x Digitalausgang 1x Analogeingang Motortemperaturüberwachung |
Kommunikation | CANopen EtherNet/IP PROFIBUS PROFINET |