Der Frequenzumrichter SMVector IP65 eignet sich durch die hohe Schutzart ideal für die dezentrale Wandmontage.

Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.

Einsatzbereiche: Produktionseinrichtungen in der Nahrungsmittelindustrie, Antriebe im Außenbereich, ...

Highlights

  • Verschiedene Gehäuseausführungen
  • LED-Anzeige
  • Hohe Schutzart IP65

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.37 ... 22 kW

Anschlüsse

1 AC 120 V

1 AC 230 V

3 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

3 AC 600 V

5x Digitaleingang

1x Digitalausgang

1x Analogeingang

1x Analogausgang

1x NO/NC-Relais

Kommunikation

CANopen

DeviceNet

EtherNet/IP

LECOM

Modbus RTU

PROFIBUS

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular