Frequenzumrichter und Servoumrichter

Effiziente Motorsteuerung mit Umrichtern von Lenze

Energieeffizienz, Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit sind gängige Anforderungen, die durch den Einsatz der richtigen Umrichter maximiert werden können. Ob für dezentrale Anwendungen oder im Schaltschrank, Lenze bietet ein breites Portfolio, das immer dieselbe anwenderfreundliche Handhabung bietet. Der Schlüssel zum Erfolg der Anwendung liegt letztlich in den Details des Leistungs- und Antriebskonzepts.

Portfolio Überblick (PDF)

Lenze-Umrichter: perfekt für Ihre Maschine

Ob Sie Pumpen, HVAC-Anwendungen, Maschinen, Lagerhallen oder ganze Produktionslinien ausrüsten wollen, bei Lenze erhalten Sie den passenden Umrichter.

Unser umfassendes Automatisierungsportfolio deckt von der Steuerungs- über die Feldebene bis zur Elektromechanik alles ab. Profitieren Sie von maximaler Flexibilität und damit völlig neuen Möglichkeiten in Ihrer Anwendung.

Mehr erfahren

Ihre Vorteile mit Lenze-Umrichtern

Energieeffizienz
Umrichter von Lenze sind auf einen niedrigen Energieverbrauch ausgelegt. Sie verfügen über intelligente Funktionen wie einen Energiesparmodus, die automatische Anpassung der Ausgangsfrequenz an die Last und die Rückspeisung von Bremsenergie in das Netz. Die Umrichter entsprechen der 2020 in Kraft getretenen Norm EN IEC 61800-9-2.

Schlankes Design
Unsere Umrichter haben ein kompaktes und robustes Gehäuse, das in jeden Schaltschrank passt. Die Geräte sind ab einer Breite von 50 mm erhältlich und decken einen Leistungsbereich von 0,25 bis 132 kW ab. Sie sind außerdem einfach zu installieren und zu verkabeln, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Skalierbarkeit & Modularität
Mit ihrem modularen Aufbau fügen sich die Umrichter von Lenze in jedes Antriebs- und Maschinenkonzept ein und sind einfach zu handhaben. Sie können aus verschiedenen Kommunikations-, Sicherheits- und I/O-Modulen wählen, um die richtige Schnittstelle für Ihre Maschine oder Anlage zu schaffen. Außerdem können Sie optionale Erweiterungen wie ein Keypad oder ein WLAN-Modul nutzen, um Inbetriebnahme und Diagnose zu vereinfachen.

Frequenzumrichter

i550 motec

Hohe Energieeffizienz einschließlich Energierückspeisung und einfache Installation stehen im Mittelpunkt des i550 motec. Dies und die Schutzklasse IP66 machen ihn zu einer perfekten Lösung für dezentrale Anwendungen mit der Montage an der Wand oder am Motor.


Mehr erfahren

i550 protec

Der i550 protec verfügt über die bekannte Technologie eines Schrankgerätes, benötigt jedoch keinen Schaltschrank. Er kann in der Nähe des Motors in verschiedenen Maschinenmodellen montiert werden. Dieser Umrichter ist für anspruchsvolle Umgebungen gemacht.


Mehr erfahren

i510 cabinet

Kompakter Schaltschrankumrichter mit individuell skalierbarer Funktionalität.

Der i510 zeichnet sich durch schnelle Inbetriebnahmezeiten und die Möglichkeit der Zustandsüberwachung aus.

 


Mehr erfahren

i550 cabinet

Platzsparendes Design mit der Möglichkeit von "Safe torque off". Der i550 cabinet wird je nach Ihrem Bedarf als komplettes Gerät oder in Einzelteilen geliefert.

 

 

 

 

Mehr erfahren

Servoumrichter

i750 cabinet

Präzise und dynamische Bewegungssteuerung in mehrachsigen Anwendungen. Der i750 cabinet bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, während die One Cable Technology (OCT) den Verdrahtungs- und Steuerungsaufwand in der Anwendung reduziert.

 

 


Mehr erfahren

i950 cabinet

Effiziente Bewegungssteuerung in anspruchsvollen Servoanwendungen. Der intelligente i950 lässt sich leicht in modulare Maschinenlösungen mit vorbereiteten Technologieapplikationen integrieren – Parametrierung statt Programmierung. OCT und Auto-Tuning für die Regleranpassung beschleunigen die Installation und Inbetriebnahme zusätzlich.

Mehr erfahren

Getriebe

Lenze-Getriebe zeichnen sich durch einen konstant hohen Wirkungsgrad, eine kompakte Bauweise und eine feine Abstufung aus.

Mehr erfahren

Motoren

Unsere Drehstrommotoren erfüllen alle derzeit gültigen Anforderungen an die Energieeffizienz und sind für den Betrieb mit Lenze-Getrieben und Frequenzumrichtern optimiert

Mehr erfahren

Getriebemotoren

Lenze-Getriebemotoren gibt es als Synchron-Getriebemotoren, Asynchron-Getriebemotoren oder Drehstrommotoren. Bei den Getrieben können Sie je nach Maschinenanwendung zwischen Stirnrad-, Flach- oder Kegelradgetrieben wählen.

Mehr erfahren

EASY Engineering Tools​ ​

Wir wissen, dass die Planung, der Bau und die Inbetriebnahme einer Maschine eine komplexe Aufgabe ist. Deshalb bieten wir Ihnen unsere EASY Engineering Tools.

Planung
In der Planungsphase müssen Sie die richtigen Produkte, Größen, Angebotsanfragen und vieles mehr auswählen. Es kann schwierig sein, einen Überblick über alle notwendigen Daten zu haben. Unsere Tools helfen Ihnen bei der Auswahl, der Planung Ihrer Maschine. Sie können so Zeit sparen und die Qualität Ihres Ergebnisses verbessern.

Umsetzung
Wenn Sie Ihre Maschine in Betrieb nehmen wollen, helfen unsere Tools Ihnen bei der Parametrierung, Konfiguration, Programmierung, Fehlersuche und sogar bei der Schnittstellengestaltung Ihrer Maschinen.

Betrieb
Sobald Sie Ihre Maschine eingerichtet haben, geht es an den Betrieb und die Wartungsphase beginnt. Mit unseren Tools machen wir die Bedienung von Maschinen so einfach wie möglich.

 

Mehr erfahren

Jetzt Umrichter von Lenze anfragen!

Kontaktformular