Was macht Paolos Unternehmen?
G. Mondini ist ein Familienunternehmen und Spitzenreiter in der Produktion von Dosier- und Verpackungsanlagen für Lebensmittelprodukte. Weltweit verarbeiten mehr als 16.000 Mondini-Maschinen Fleisch, Gemüse oder Joghurt und machen die Produkte bereit für den Supermarkt. Die Firma rund um CEO Paolo Mondini blickt dabei auf über 50 Jahre Erfahrung in der Lebensmittelindustrie zurück.
Worauf kommt es im Wettbewerb an?
Bei den Maschinen ist eine hohe Flexibilität erforderlich, da verschiedene Lebensmittel und Größen in derselben Anlage verpackt werden. Sie müssen schnell und agil auf unterschiedliche Produkte angepasst werden.
Der Trend geht hier zu nachhaltigen „fit-to-size“-Verpackungen, die Logistikkosten verringern, überflüssigen Totraum vermeiden und/oder ökologisch abbaubar sind. Ressourceneffizienz wird zum entscheidenden Kriterium für Maschinen.
Gleichzeitig sollen diese möglichst kompakt und platzsparend sein. Intuitive Bedienung und einfache Installation kommen wegen der Personalknappheit durch den demographischen Wandel als wichtige Faktoren hinzu.
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2024/Winners/Mondini/Modul_Zahl_Mondini_deutsch.jpg)
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2024/Winners/Mondini/Quote_Mondini_1440x500_neu.jpg)
Wie sieht die Lenze-Lösung aus?
Mit der Cigno hat G. Mondini eine Maschine für ein nicht-industrielles Umfeld (Supermarkt oder Filiale) ohne automatische Fließbandproduktion entwickelt. Sie kombiniert eine hohe Produktivität mit einfacher Bedienung und lässt sich flexibel auf die verschiedensten Anforderungen anpassen.
Zugleich benötigt die Cigno mit nur 1,6 Metern Länge über 50% weniger Platz als Maschinen, die dem Industriestandard entsprechen – und das, ohne auf Technologie und Leistung zu verzichten.
Um das zu ermöglichen, musste sie mit der gleichen hochwertigen Hard- und Software ausgestattet werden, wie z.B. v450, c520, Lenze FAST, i700 und MCS. Das Ergebnis überzeugt auf mehreren Ebenen.
Was zeichnet unsere Partnerschaft aus?
Die Cigno ist das Ergebnis der engen Partnerschaft zwischen G. Mondini und Lenze. Kunden wie Paolo Mondini bestärken wir darin, sich den Veränderungen der Zukunft zu stellen und innovativ zu bleiben. Unser Portfolio passt sich dabei immer den Bedürfnissen unserer Kunden an. So machen wir Automation zu einem Gewinn für alle – nicht nur für Paolo Mondini. Bei welcher Herausforderung können wir Sie unterstützen?