Ästhetische Maschinenvisualisierungen in modernem Design, die zudem auch noch intuitiv bedienbar sind, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit dem Web Panel v430 und unserem webbasierten Angebot, bestehend aus dem Projektierungstool EASY UI Designer und der FAST UI Runtime auf den Steuerungen c430, c520 und c550, bieten wir eine Lösung für solche Visualisierungen an.

Das Web Panel v430 ist hervorragend geeignet für die klassische Montage in der Schaltschrankwand.

Highlights

  • TFT-Farbdisplay in 7", 10.1" und 15.6"
  • Robuste Multi-Touch-Glasfront
  • Schutzart IP66 auf Vorderseite, leichte Reinigungsmöglichkeit

Technische Daten und Eigenschaften

Prozessor

64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz)

Betriebssystem

Linux

Display

7" (17.8 cm), 1024 x 600 Pixel
10.1" (25.7 cm), 1280 x 800 Pixel
15.6" (39.6 cm), 1920 x 1080 Pixel
Kapazitive Glasoberfläche mit Multi-Touch

Kommunikation

Ethernet 10/100 MBit/s

Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten

Sie haben Fragen?

Produktsupport

Kontaktformular