Servoumrichter i700 cabinet
Der Servoumrichter i700 cabinet eignet sich für dynamische Bewegungsführung und Mehrachsanwendungen. Das Verbundsystem aus Einzel- oder Doppelachsgeräten ist in Kombination mit dem passenden Versorger und unseren Steuerungen die richtige Wahl für Automatisierungsanwendungen.
Mit unseren Steuerungen wie z. B. der c520 lassen sich nahezu alle Steuerungsaufgaben für eine koordinierte Bewegung mehrerer Achsen mit hoher Dynamik komfortabel lösen. Basierend auf unseren Softwarebausteinen können so moderne und modulare Maschinensteuerungen realisiert werden.
Als Leistungserweiterung des Servoumrichters i700 cabinet im Bereich von 22 bis 110 kW kann der Servoumrichter i950 cabinet eingesetzt werden.
Highlights
- Integriertes DC-Verbundsystem
- Geringe Baubreite ab 50 mm bei der Doppelachse
- Mehrfach überlastfähige Achsmodule für Ausgangsspitzenströme zwischen 5 und 64 A, Doppelachsen bis 32 A
- Autotuning-Funktion für einfache und schnelle Reglereinstellung
- Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment (STO)"
Technische Daten und Eigenschaften (Achsmodule)
Technische Daten | Einzelachse: 0.75 ... 15 kW |
---|---|
Anschlüsse | DC-Einspeisungsbereich: 260 ... 775 V |
Kommunikation | EtherCAT |
Technische Daten und Eigenschaften (Versorgungsmodule)
Technische Daten | Ausgangsspannung: DC |
---|---|
Anschlüsse | 3 AC 230 V |