Die Anforderungen in der Verpackungs-industrie steigen. Lenze bietet Ihnen die Lösung.

Steigende Anforderungen an Verpackungsmaschinen

Die Innovationskraft der Verpackungsbranche stellt immer wieder neue Herausforderungen an Anlagen und Maschinen. Die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Verpackungsmaschinen gehen einher mit der zunehmenden Digitalisierung. Folgende übergreifende Trends haben für die Endanwender immer stärkere Bedeutung.

Flexibilität

Maschinen können zunehmend als Einzelunits betrachtet und flexibel eingesetzt werden. Das ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Handelsaktionen und die Abdeckung eines breiten Produktportfolios auf einer Maschine. Zudem sind Umstellzeiten kurz und Formatwechsel können schneller erfolgen. Damit reduziert sich der Aufwand bei Produktneueinführungen.

Individualisierung

Die Flexibilität lässt sich bis hin zur Losgröße 1 maximieren. So kann der Kunde ganz individuell angesprochen werden und Teil der Produktentwicklung werden. Die hohe Flexibilität ermöglicht zudem eine schnellere Anpassung an Marktbedürfnisse und steigende Innovationsraten sowie eine Verringerung der Lagerbestände - "Make to Order".

Transparenz

Ein verbessertes Datenmanagement ist die Grundlage für eine unternehmensübergreifende Vernetzung. Sämtliche Prozessabläufe werden durch standardisierte Datenstrukturen vereinfacht. Optimierte Überwachungsprozesse erleichtern Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, die gesamte Produktionssteuerung wird perfektioniert. Das Serviceangebot für Kunden verbessert sich durch den Einsatz mobiler Geräte und Track & Trace-Optionen.

Verfügbarkeit

Das frühzeitige Erkennen von Störungen gewährleistet die maximale Maschinenverfügbarkeit. Die Instandhaltung ist planbar, die Bevorratung der Ersatzteile minimiert die Investitionsbindung. Ersatzteile können einfach bestellt werden. Schnell geliefert sind sie ohne Anlernen montierbar, was eine höhere Freiheit bei der Maschinenbeschaffung ermöglicht.

Mensch-Maschine-Interaktion

Intuitive Konzepte erleichtern die Bedienung komplexer Technik und reduzieren die Fehleranfälligkeit. Mobile Endgeräte und offene Schnittstellen ermöglichen eine flexible, Steuerung und den Zugriff auf alle Maschinenfunktionen. Internettechnologien unterstützen bei der Diagnoseerstellung und reduzieren Fehler im Produktionsablauf.

Ressourceneffizienz

Die digitale Vernetzung ist der Hebel für die Steigerung der Ressourceneffizienz: die Maschine passt sich an das Material an, nicht das Material an die Maschine. Material- und Energieaufwand können so optimal angepasst, Produkt- und Materialverluste minimiert werden. Intelligent gesteuerte Motoren ermöglichen darüber hinaus eine Energierückgewinnung.

Industrie 4.0 – Kooperationskompetenz wird zur neuen Kernkompetenz

Der Maschinenbau hat sich schon immer durch hohe Kundenorientierung ausgezeichnet und die Bedürfnisse seiner Kunden in technische Lösungen übersetzt. Mit Industrie 4.0 kommen von außerhalb der bekannten Welt des Maschinenbaus Facetten und Möglichkeiten hinzu, die neue Chancen bieten. Wer schneller und besser mit Partnern kooperiert und diese tiefer integriert, wird im Wettbewerb gewinnen. Kooperationskompetenz schafft eine Expertise, die Antworten hat auf die Trends und Anforderungen der Endkunden an die nächste Maschinengeneration.

So können technische Lösungen und Innovationen kreiert werden, die auch wettbewerbsentscheidenden Nutzen mit sich bringen:

  • Welcher Nutzen steht für Sie im Vordergrund?
  • Welche technischen Maßnahmen wurden bereits ergriffen
  • Wo liegen Ihre größten Herausforderungen?

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen über mögliche gemeinsame Perspektiven.

Kontaktformular