Frequenzumrichter 8400 TopLine
Der Frequenzumrichter 8400 TopLine mit Servoqualitäten eignet sich für dynamische Bewegungen.
Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.
Highlights
- Servoregelung mit Rückführung auch für Synchronmotoren
- Achsbus für elektrische Welle
- Optional mit "Sicher abgeschaltetes Moment (STO)"
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Anschlüsse | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V Zwischenkreis DC 455 ... 775 V (3 AC 400/480 V-Ausführung) Bremswiderstand Motoranschluss 8x Digitaleingang 4x Digitalausgang 2x Analogeingang 2x Analogausgang 1x NO/NC-Relais Sichere Eingänge für den Anschluss von Sicherheitssensoren Sichere Ausgänge für sichere Rückmeldung Resolvereingang für Rückführung (Motor) Multi-Encodereingang für Rückführung (Motor) oder als zusätzliches Wegmesssystem |
Kommunikation | Achsbus CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |
Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten