Steuerung c430
Mit der Steuerung c430 lassen sich hochwertige Steuerungsaufgaben für eine koordinierte Bewegung weniger Achsen komfortabel lösen. Basierend auf unseren Softwarebausteinen können so moderne und modulare Maschinensteuerungen realisiert werden.
Highlights
- Einfache Bewegungssteuerung in kompakten Maschinen
- Wartungsfreundlich und widerstandsfähig – das batterielose Design und die auf 60 °C erweiterte Betriebsumgebungstemperatur sind Garanten für den Einsatz in allen Industriebereichen
- Die gleichen Engineering Tools wie bei allen anderen Lenze-Produkten, damit Bekanntes auch weiterhin eingesetzt werden kann
- Umschaltbare Feldbusfunktion: Ethernet Switch, PROFINET IO-Device oder EtherCAT-Slave
- In Kombination mit dem EASY UI Designer und dem Web Panel v430/v450 bereit für modernste webbasierte Maschinenvisualisierungen
Technische Daten und Eigenschaften
Prozessor | Arm® Cortex®-A9 800 MHz |
---|---|
Betriebssystem | RT Linux |
Kommunikation | EtherCAT-Master |