Motorsteuerungen OCU Reihe
Dezentrale Overhead Control Unit (OCU) für Fahr-, Hub-, Greif- und Schwenkantriebe sowie Elektrohängebahnen
Das Gesamtsystem einer Elektrohängebahn ist mit dem hohen Automatisierungsgrad ohne innovative Steuerungen nicht denkbar. In Schienentransportsystemen übernehmen sie die Drehzahlregelung und kontaktlose Ansteuerung von Asynchronmotoren. Die Overhead Control Unit (OCU) vereint die dafür notwendige Intelligenz und Leistungselektronik in einem robusten Gehäuse. Das System ist so konzipiert, dass Sie damit auch mehrere Motoren über eine Einheit antreiben können.
OCU regelt – neben der üblichen Blockstreckensteuerung einer Anlagen-SPS – den Abstand zwischen den Fahrzeugen einer Elektrohängebahn. Parameter können individuell eingegeben werden. Alle für den Betrieb relevanten Daten, wie beispielsweise Zielinformationen, werden u. a. direkt über die Schleifleitungen ausgetauscht. Außerdem sind induktive Daten- und Energieübertragungen möglich. Anpassungen für zukünftige Aufgaben lassen sich durch Veränderungen der Programmierung im offenen Standard der IEC 61131-3 jederzeit realisieren.