La integración de sensores y actuadores inteligentes en combinación con tiempos de desarrollo más cortos incrementa los requisitos exigidos a los sistemas de E/S potentes en la automatización.

El I/O-System 3000 reúne un dimensionamiento del sistema absolutamente flexible con una forma constructiva compacta, menos trabajo de cableado y un diagnóstico de errores sencillo. Tanto si se utiliza dentro del armario eléctrico o como solución descentralizada, el I/O-System 3000 se integra sin fisuras en el sistema de automatización Lenze.

Disfrutará de un control preciso de los módulos de entrada y salida, la Power Unit, las aplicaciones tecnológicas, los módulos de comunicación y los módulos de seguridad. También permite las entradas Touch-Probe y Distributed Clocks que se requieren para los movimientos sincronizados en procesos de producción en ciclos.

Características principales

  • Diseño modular para un dimensionamiento flexible del sistema
  • Compacto gracias a sus módulos con un ancho reducido de 11.5 mm con hasta 32 conexiones
  • Módulos IP67 descentralizados con entradas y salidas digitales
  • Módulos para IO-Link, CANopen, motor paso a paso y Safety-I/O
  • Diagnóstico y reconocimiento de estado sencillos

Vista general del sistema

Power Unit (w510-C)

Alimentación
Medición trifásica (motor)
Distribución de potencial

Entradas/salidas analógicas (w540-C)

Entradas analógicas
Salidas analógicas

Entradas/salidas digitales (w560-C)

Entradas digitales
Entradas/salidas digitales
Salidas digitales

Módulos descentralizados IP67 (w560-P)

Entradas digitales
Entradas/salidas digitales
Salidas digitales

Aplicaciones tecnológicas (w570-C)

Contadores digitales
Modulación de ancho de impulsos
Motor paso a paso

Módulos de comunicación (w580-C)

CANopen
RS 232/485/422
Interfaz SSI
IO-Link (Master/Device)

Acoplador de bus (w580-C)

EtherCAT

Módulos Safety (w590-C)

Entradas/salidas seguras, FSoE
Entradas seguras, FSoE
Alimentación segura

Introduzca el número de material para obtener información más detallada.

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto