Con el monitor v200-C pueden verse visualizaciones de máquinas. Gracias a su forma, el v200-C constituye la mejor plataforma posible para los conceptos avanzados de interfaz de usuario. Todos los dispositivos están equipados con sensores de vidrio multitáctil para manejo con guantes.

Características principales

  • Grado de protección IP65 en el frontal, fácil de limpiar
  • Pantalla Full HD de alta resolución en 17.3" y 24"
  • Basado en un diseño higiénico, sin tornillos visibles
  • Conexión HDMI estándar o DisplayPort

Datos técnicos y características

Pantalla
17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 píxels
24" (61 cm), 1920 x 1080 píxels
Superficie de cristal capacitivo multitáctil
Introduzca el número de material para obtener información más detallada.

Configurar producto

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto