El convertidor de frecuencia 8400 protec es apropiado para el montaje en pared descentralizado y cuenta con una tecnología de conectores sencilla. Debido a su disposición descentralizada, la longitud de los cables de motor es considerablemente más corta. Esto le permite, por ejemplo, diseñar con claridad incluso estructuras de máquinas complejas.

Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.

Ámbitos de aplicación: mesas giratorias y mesas elevadoras de tijera (intralogística), electrovías aéreas (industria automovilística)...

Características principales

  • Fácil puesta en marcha con tecnología de conectores (Plug and Drive)
  • Indicador LED y LED de estado
  • Alto grado de protección IP65

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.75 ... 7.5 kW

Conexiones

3 AC 400 V

3 AC 480 V

6x o 4x entrada digital

0x o 2x salida digital

1x entrada analógica

Monitorización de la temperatura del motor

Comunicación

CANopen

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Introduzca el número de material para obtener información más detallada.

Configurar producto

¿Tiene alguna duda?

Product support

Formulario de contacto