El convertidor de frecuencia 8400 StateLine es apropiado para el control de velocidad con control de movimiento sencillo.

Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.

Ámbitos de aplicación: transferidores, paletizadoras (intralogística), extrusoras (industria del plástico), sistemas de llenado (industria de embalajes)...

Características principales

  • Para tareas de accionamiento con o sin realimentación de velocidad
  • Gestión de frenado integrado
  • Función de ahorro de energía "VFC eco"

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.25 ... 45 kW

Conexiones

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

5x entrada digital

1x salida digital

1x entrada analógica

1x salida analógica

1x relé NO/NC

Bus DC (tipos 400-V)

Monitorización de la temperatura del motor

Comunicación

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Reglamento-sobre-los-productos-de-doble-uso-en-la-UE

Configurar producto

Asistencia de productos

Formulario de contacto