Convertidor de frecuencia i510 cabinet
El convertidor de frecuencia i510 cabinet es una unidad de armario eléctrico compacto con funcionalidad escalable. Es versátil, fiable y fácil de manejar.
Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.
Ámbitos de aplicación: accionamientos de transporte, accionamientos de traslación, bombas, ventiladores, agitadores...
Características principales
- Diseño compacto de 60 mm de anchura (hasta 4 kW) y 130 mm de profundidad (hasta 11 kW), ocupa poco espacio en el armario eléctrico
- Las opciones de interacción innovadoras (por ejemplo, a través de WLAN) permiten nuevos tiempos récord de puesta en marcha o también un diagnóstico muy cómodo
- Gran facilidad de uso
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.25 ... 15 kW |
---|---|
Conexiones | 1 AC 230 V |
Comunicación | CANopen |