El servoconvertidor i750 cabinet ofrece todo lo necesario para un control de movimiento preciso y dinámico en aplicaciones multieje complejas. Las funciones de seguridad avanzadas y la tecnología monocable reducen los trabajos de cableado y control. Las funciones inteligentes basadas en datos y el Internet industrial de las cosas (IIoT) hacen posibles conceptos innovadores de control de movimiento.

En su versión de eje simple o de doble eje, el i750 cabinet con la unidad de alimentación respectiva se integra perfectamente en el sistema de automatización de Lenze. Junto con los controladores y la Application Software Toolbox FAST de Lenze, sus puntos fuertes se evidencian en numerosas aplicaciones. La gama escalable de hardware, software, servicios de ingeniería y servicios digitales respalda la ejecución de sistemas de automatización integrados desde la nube hasta el eje de accionamiento.

Como ampliación de potencia del servoconvertidor i750 cabinet en el rango de 22 ... 110 kW, puede utilizarse el servoconvertidor i950 cabinet.

Características principales

  • Sistema de interconexión del bus de CC integrado
  • Diseño de anchura reducida a partir de 50 mm para doble eje
  • Ejes simples con gran capacidad de sobrecarga para corrientes de pico de entre 5 y 64 A, y en ejes dobles de hasta 32 A
  • Seguridad funcional integrada y tecnología monocable (OCT)
  • Función Auto-tuning para un ajuste sencillo y rápido.

Datos técnicos y características (módulos de eje)

Datos técnicos

Monoeje: 1.1 ... 15 kW
Eje doble: 1.1 ... 7.5 kW

Conexiones

Rango de alimentación de CC: 260 ... 775 V
(conexión a la red central mediante módulos de alimentación)
2x entrada digital
Activación del freno de mantenimiento
Monitorización de la temperatura del motor
Entrada de resólver/encóder múltiple para realimentación (motor)

Comunicación

EtherCAT

Datos técnicos y características (módulos de alimentación)

Datos técnicos

Tensión de salida: CC
Corriente nominal de circuito intermedio de CC: 30 A y 60 A

Conexiones

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Resistencia de freno
3x entradas digitales (fijas)
2 salidas digitales (fijas)

i750_cabinet_multi_axis_servo_inverter

Configurar producto

Asistencia de productos

Formulario de contacto