Fusibles
Les variateurs et les servovariateurs peuvent fonctionner avec un bus CC. Les appareils en 400 V sont équipés d'un raccordement direct. Les fusibles, barres de bus CC et accessoires indiqués ici constituent le contenu complet nécessaire à un tel fonctionnement.
Un raccordement de bus CC permet d'équilibrer l'énergie entre les différents variateurs. Ce type de fonctionnement est particulièrement intéressant lorsque plusieurs appareils fonctionnent en cadence. Le dimensionnement d'un bus CC nécessite un dimensionnement très précis des besoins en énergie des appareils entre eux.
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées